对于 CC330x 系列器件,需要为所有射频 (RF) 功能连接 RF_BG(引脚 2)。在到达任何辐射或传导元件之前,需要在这条路径上放置一个带通滤波器 (BPF)。有关建议的 BPF,请参阅表 2-1。我们还建议实施阻抗匹配网络(例如“PI”或“L”网络)来获得出色射频性能。表 2-2 是射频路径的原理图设计示例。如果不遵循这些建议,可能会导致性能与数据表规格存在差异。
如果实施射频开关(用于利用天线分集),请确保 RF_BG(引脚 2)信号先通过带通滤波器,然后再通过开关。带通滤波器的输出应路由到开关的公共端口。可以对 ANT_SEL(引脚 15)进行路由并将其用作开关信号。