ZHCUAX0 february   2023 ADS127L21

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS127L21 EVM 套件
    2. 1.2 ADS127L21EVM 电路板
    3. 1.3 ADS127L21EVM-PDK-GUI 不支持的特性
    4. 1.4 相关文档
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 ADC 输入驱动器放大器
    4. 2.4 VCOM 缓冲器
    5. 2.5 板载电压基准
    6. 2.6 外部电压基准
    7. 2.7 时钟树
  5. 3数字接口
    1. 3.1 串行接口
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 电源连接和配置
    2. 4.2 低压降稳压器 (LDO)
  7. 5ADS127L21 EVM 软件安装
  8. 6EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件
    2. 6.2 可选 EVM 连接
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
    7. 6.7 数字滤波器配置
    8. 6.8 数字滤波器响应
  9. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 电路板布局

板载电压基准

图 2-4 显示了 REF6225 配置。该基准包括一个集成的宽带宽缓冲器,使得 REF6225 非常适合用于驱动到 ADS127L21 的开关电容器输入。还有一些未组装的 0Ω 电阻器,如果需要更高的直流精度,则允许使用 REF70 基准。如果选择了不同的电压基准,EVM 会提供缓冲器和连接。该基准足以满足 ADS127L21 数据表中有关动态性能的规格。

GUID-20230106-SS0I-NXNF-9CKB-20V3QR78P7GK-low.svg图 2-4 板载电压基准