ZHCUAX0 february 2023 ADS127L21
表 7-1 列出了 ADS127L21EVM 的物料清单 (BOM)。
标识符 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
器件型号 |
制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 |
1 |
印刷电路板 |
DC192 |
不限 |
||
C1、C4、C7、C9、C13、C16、C21、C22、C33、C46、C55、C60 |
12 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-5%,X7R,0603 |
0603 |
C0603C104J3RACTU |
Kemet |
C2、C23、C24、C34、C39、C45 |
6 |
10μF |
电容,陶瓷,10µF,V,+/-10%,X7R,0805 |
0805 |
GRM21BR71A106KA73L |
MuRata |
C3、C49 |
2 |
22μF |
电容,陶瓷,22µF,25V,+/-10%,X7R,1210 |
1210 |
CL32B226KAJNFNE |
Samsung Electro-Mechanics |
C5、C25、C31、C40、C44 |
5 |
1μF |
电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
CGA3E1X7R1C105K080AC |
TDK |
C6、C8、C10、C11、C12、C15、C42、C43、C50、C51、C53、C54 |
12 |
1μF |
电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
C0603C105K3RACTU |
Kemet |
C14、C17、C48、C52、C56 |
5 |
10μF |
电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7R,1206_190 |
1206_190 |
C1206C106K3RACTU |
Kemet |
C18 |
1 |
680pF |
电容,陶瓷,680pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
GRM1885C1E681JA01D |
MuRata |
C19、C35、C47 |
3 |
0.033μF |
电容,陶瓷,0.033µF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0805 |
0805 |
CGA4J2C0G1H333J125AA |
TDK |
C20、C36 |
2 |
390pF |
电容,陶瓷,390pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
CC0603FRNPO9BN391 |
Yageo America |
C26、C32 |
2 |
220pF |
电容,陶瓷,220pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
06035A221FAT2A |
AVX |
C28 |
1 |
120pF |
电容,陶瓷,120pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
GRM1885C1H121JA01D |
MuRata |
C29 |
1 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
GRM1885C1E102JA01D |
MuRata |
C30 |
1 |
2200pF |
电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
GRM1885C1H222JA01D |
MuRata |
C38、C57 |
2 |
0.01μF |
电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/-1%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
C0603C103F3GACTU |
Kemet |
D1、D2 |
2 |
16V |
二极管,齐纳,16V,500mW,SOD-123 |
SOD-123 |
MMSZ4703T1G |
ON Semiconductor |
D3 |
1 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
LED_0805 |
APT2012LZGCK |
KINGBRIGHT |
D4、D5、D6 |
3 |
5.6 V |
二极管,齐纳,5.6V,500mW,SOD-123 |
SOD-123 |
MMSZ4690T1G |
ON Semiconductor |
D7 |
1 |
3V |
二极管,齐纳,3V,500mW,SOD-123 |
SOD-123 |
MMSZ4683T1G |
ON Semiconductor |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 |
透明 Bumpon |
SJ-5303 (CLEAR) |
3M |
|
H5、H6 |
2 |
机械螺钉盘 PHILLIPS M3 |
RM3X4MM 2701 |
APM HEXSEAL |
||
H7、H8 |
2 |
圆形支架 M3 钢制 5mm |
圆形支架 M3 钢制 5mm |
9774050360R |
Wurth Elektronik |
|
J1 |
1 |
接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT |
接头(带护罩),19.7mil,30x2,SMT |
QTH-030-01-L-D-A |
Samtec |
|
J2 |
1 |
接头,100mil,9x2,镀金,TH |
9x2 接头 |
TSW-109-07-G-D |
Samtec |
|
J3、J6 |
2 |
连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT |
末端发射 SMA |
142-0701-801 |
Cinch Connectivity |
|
J4 |
1 |
接头,100mil,4x1,金,TH |
4x1 接头 |
TSW-104-07-G-S |
Samtec |
|
J5、J7、J12 |
3 |
端子块,3.5mm,3x1,镀锡,TH |
端子块,3.5mm,3x1,TH |
393570003 |
Molex |
|
J8、J14 |
2 |
SMA 直式插孔,金,50Ω,TH |
SMA 直式插孔,TH |
901-144-8RFX |
Amphenol RF |
|
J10、J11、J13 |
3 |
端子块,3.5mm 间距,2x1,TH |
7.0x8.2x6.5mm |
ED555/2DS |
On-Shore Technology |
|
JP1 |
1 |
接头,100mil,2x1,金,TH |
2x1 接头 |
TSW-102-07-G-S |
Samtec |
|
JP4、JP5、JP6、JP7 |
4 |
接头,100mil,3x1,金,TH |
3x1 接头 |
TSW-103-07-G-S |
Samtec |
|
LBL1 |
1 |
PCB 标签 0.650 x 0.200 英寸 |
THT-14-423-10 |
Brady |
||
R1、R2、R4、R21、R28、R31、R47、R50、R71、R72、R74、R78、R81、R84、R90、R92、R94、R96、R97、R100 |
20 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-070RL |
Yageo |
R3、R25、R49、R65、R70、R86 |
6 |
10.0k |
电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0710KL |
Yageo |
R5 |
1 |
0.047 |
电阻,0.047,1%,0.1W,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
ERJ-L03KF47MV |
Panasonic |
R6 |
1 |
120k |
电阻,120k,0.1%,0.1W,0603 |
0603 |
RG1608P-124-B-T5 |
Susumu Co Ltd |
R7、R11、R15、R69 |
4 |
0.1 |
电阻,0.1,1%,0.1W,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
ERJ-L03KF10CV |
Panasonic |
R8、R9、R10、R12、R13、R14、R16、R18 |
8 |
10 |
电阻,10.0,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW060310R0FKEAHP |
Vishay-Dale |
R17、R26、R33、R44、R53、R67 |
6 |
499 |
电阻,499,0.1%,0.1W,0603 |
0603 |
RG1608P-4990-B-T5 |
Susumu Co Ltd |
R19、R20、R68、R91、R98 |
5 |
100k |
电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW0603100KFKEA |
Vishay-Dale |
R24、R36、R38、R46、R58、R63、R66 |
7 |
1.00k |
电阻,1.00k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06031K00FKEA |
Vishay-Dale |
R27、R54 |
2 |
1.00k |
电阻,1.00k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
ERA3AEB102V |
Panasonic |
R34、R55、R64 |
3 |
37.4 |
电阻,37.4Ω,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0737R4L |
Yageo |
R37、R43、R87、R88、R101 |
5 |
49.9 |
电阻,49.9,0.1%,0.1W,0603 |
0603 |
RT0603BRD0749R9L |
Yageo America |
R39、R40 |
2 |
22 |
电阻,22.0,0.1%,0.063W,0603 |
0603 |
CPF0603B22RE1 |
TE Connectivity |
R61、R62、R76、R77、R79 |
5 |
1 |
电阻,1.0,5%,0.4W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
ESR10EZPJ1R0 |
Rohm |
R80 |
1 |
11.3k |
电阻,11.3kΩ,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0711K3L |
Yageo |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 |
4 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
顶部封闭 100mil 分流器 |
SPC02SYAN |
Sullins Connector Solutions |
TP17、TP18 |
2 |
引脚,双转塔,TH |
Keystone1573-2 |
1573-2 |
Keystone |
|
U1 |
1 |
具有集成高带宽缓冲器的高精度电压基准,DGK0008A (VSSOP-8) |
DGK0008A |
REF6225IDGKR |
德州仪器 (TI) |
|
U2 |
1 |
I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8 |
TSSOP-8 |
BR24G32FVT-3AGE2 |
Rohm |
|
U3 |
1 |
512 kSPS、宽带宽、24 位、Δ-Σ ADC |
WQFN20 |
ADS127L21IRUKR |
德州仪器 (TI) |
|
U4 |
1 |
采用 DGS0010A (VSSOP-10) 封装的精密、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器 |
DGS0010A |
OPA2320SAIDGSR |
德州仪器 (TI) |
|
U5 |
1 |
采用 RUN0010A (WQFN-10) 封装的低功耗、高电源电压范围、70MHz 全差分放大器 |
RUN0010A |
THS4561IRUNR |
德州仪器 (TI) |
|
U7 |
1 |
采用 DGK0008A (VSSOP-8) 封装的高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器 |
DGK0008A |
OPA192IDGKT |
德州仪器 (TI) |
|
U8 |
1 |
采用 RGW0020A (VQFN-20) 封装的 36V、1A、4.17μVRMS、射频低压降 (LDO) 稳压器 |
RGW0020A |
TPS7A4700RGWR |
德州仪器 (TI) |
|
U9 |
1 |
-3V 至 -36V 输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器,DRB0008A (VSON-8) |
DRB0008A |
TPS7A3001DRBR |
德州仪器 (TI) |
|
U10 |
1 |
低功耗单路施密特触发缓冲器,DCK0005A,LARGE T&R |
DCK0005A |
德州仪器 (TI) |
||
Y1 |
1 |
32.768 MHz XO(标准)CMOS 振荡器 1.6 V 至 3.63 V 待机(断电)4-SMD,无引线 |
SMT4_2MM0_1MM6 |
KC2016K32.7680C1GE00 |
Kyocera |