ZHCUAX0 february   2023 ADS127L21

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS127L21 EVM 套件
    2. 1.2 ADS127L21EVM 电路板
    3. 1.3 ADS127L21EVM-PDK-GUI 不支持的特性
    4. 1.4 相关文档
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 ADC 输入驱动器放大器
    4. 2.4 VCOM 缓冲器
    5. 2.5 板载电压基准
    6. 2.6 外部电压基准
    7. 2.7 时钟树
  5. 3数字接口
    1. 3.1 串行接口
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 电源连接和配置
    2. 4.2 低压降稳压器 (LDO)
  7. 5ADS127L21 EVM 软件安装
  8. 6EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件
    2. 6.2 可选 EVM 连接
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
    7. 6.7 数字滤波器配置
    8. 6.8 数字滤波器响应
  9. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 电路板布局

ADS127L21 EVM 套件

ADS127L21 评估模块套件包含以下特性(图 1-1):

  • 对 ADS127L21 ADC 进行诊断测试以及准确的性能评估所需的软硬件。
  • USB 供电,无需外部电源。
  • PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS127L21 ADC 的通信接口,实现电力输送以及数字输入和输出。
  • Windows® 10 操作系统。
  • 适用于 64 位 Microsoft® Windows® 的易用评估软件。
  • 该软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析和可编程数字滤波器定制配置的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置。
GUID-20230106-SS0I-70BN-RN12-MP7H6KLVGFVQ-low.svg图 1-1 用于评估的系统连接