ZHCUAX0 february 2023 ADS127L21
为了获得良好性能,可通过 SMA 连接器(J3 和 J6)连接差分模拟输入信号。接头 J4 还可以直接连接输入以进行直流测量,或在不需要出色交流性能的情况下进行测量。对于单端输入,接头 J4 可以将 AINN 或 AINP 连接到 GND。然后使用 J3 或 J6 作为单端输入。输入驱动器电路在单位增益、二阶低通滤波器配置中使用 THS4561 全差分放大器,并在输出端使用单极 RC 滤波器。有意不安装放大器周围的多个无源器件,让用户能够灵活地针对其特定应用来定制输入驱动器电路。
当差分输入端连接到 SMA 连接器(J3 和 J6)时,确保接头 J4 与引脚 1 或 4 没有任何连接。