ZHCUAX0 february   2023 ADS127L21

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS127L21 EVM 套件
    2. 1.2 ADS127L21EVM 电路板
    3. 1.3 ADS127L21EVM-PDK-GUI 不支持的特性
    4. 1.4 相关文档
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 ADC 输入驱动器放大器
    4. 2.4 VCOM 缓冲器
    5. 2.5 板载电压基准
    6. 2.6 外部电压基准
    7. 2.7 时钟树
  5. 3数字接口
    1. 3.1 串行接口
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 电源连接和配置
    2. 4.2 低压降稳压器 (LDO)
  7. 5ADS127L21 EVM 软件安装
  8. 6EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件
    2. 6.2 可选 EVM 连接
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
    7. 6.7 数字滤波器配置
    8. 6.8 数字滤波器响应
  9. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 电路板布局

ADC 输入驱动器放大器

图 2-2 中显示的电路是用于驱动 ADC 的全差分放大器 (THS4561)。施加到 J3 和 J6 的输入必须是低失真差分信号。放大器的共模输出由 U5 上的引脚 7 (VOCM) 控制。共模信号由数据转换器(引脚 3,VCM)设置。放大器的输出连接到 RC 滤波器,该滤波器连接到 ADC 输入(R37、R43、C30、C26 和 C32)。放大配置有几个不焊接 (DNP) 组件。这些组件提高了灵活性,但不是良好性能的必要条件。默认情况下,放大器电源连接到也用于 ADC 的 AVDD 和 AVSS 电源。通过移除连接到 AVDD 和 AVSS(R31 和 R47)的 0Ω 电阻,并将其安装以连接 VP 和 VM(R32 和 R48),可以将放大器电源更改为外部电源 VP 和 VM。

GUID-20230106-SS0I-0ZTS-G6ZV-DNPPX9W3X9GG-low.svg图 2-2 ADC 驱动器放大器