ZHCUAX0 february   2023 ADS127L21

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS127L21 EVM 套件
    2. 1.2 ADS127L21EVM 电路板
    3. 1.3 ADS127L21EVM-PDK-GUI 不支持的特性
    4. 1.4 相关文档
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 ADC 输入驱动器放大器
    4. 2.4 VCOM 缓冲器
    5. 2.5 板载电压基准
    6. 2.6 外部电压基准
    7. 2.7 时钟树
  5. 3数字接口
    1. 3.1 串行接口
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 电源连接和配置
    2. 4.2 低压降稳压器 (LDO)
  7. 5ADS127L21 EVM 软件安装
  8. 6EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件
    2. 6.2 可选 EVM 连接
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
    7. 6.7 数字滤波器配置
    8. 6.8 数字滤波器响应
  9. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 电路板布局

电源连接和配置

图 4-1 显示了与放大器、基准和数据转换器的外部电源的连接。EVM 的默认状态是由 PHI 数字控制器板通过 USB 端口供电。在 PHI 不提供所需电压的情况下,可以使用外部电源连接。例如,PHI 不提供负电压,因此如果需要负 AVSS,则需要外部电源。要对 AVDD 和 IOVDD 使用外部电源连接,请移除 0Ω 电阻器连接(R71、R74 和 R81)。可以选择使用连接器 J12 为板载 5V 和 –2.5V 稳压器供电。在这种情况下,–VinExt 的允许电压范围为 –15.5V < –VinExt < –3.5V,+VinExt 的允许电压范围为 6V < +VinExt < 15.5V。

GUID-20230106-SS0I-MFLW-3VRF-MVPDR0GCS3S5-low.svg图 4-1 电源连接和配置