ZHCUAX0 february   2023 ADS127L21

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS127L21 EVM 套件
    2. 1.2 ADS127L21EVM 电路板
    3. 1.3 ADS127L21EVM-PDK-GUI 不支持的特性
    4. 1.4 相关文档
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 ADC 输入驱动器放大器
    4. 2.4 VCOM 缓冲器
    5. 2.5 板载电压基准
    6. 2.6 外部电压基准
    7. 2.7 时钟树
  5. 3数字接口
    1. 3.1 串行接口
    2. 3.2 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 电源连接和配置
    2. 4.2 低压降稳压器 (LDO)
  7. 5ADS127L21 EVM 软件安装
  8. 6EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件
    2. 6.2 可选 EVM 连接
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
    7. 6.7 数字滤波器配置
    8. 6.8 数字滤波器响应
  9. 7物料清单、原理图和布局
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 电路板布局

低压降稳压器 (LDO)

图 4-2 显示了如何使用低噪声 TPS7A47 LDO 将来自 PHI 的 5.5V 电源调节至 5V。默认情况下,(JP4) 1-2 上的分流器将 5.5V 从 PHI 路由到 LDO。通过将 (JP4) 上的分流器移到位置 2-3,也可以通过 J12 上的外部电源为 5V LDO 供电。5V LDO 输出用于 AVDD 连接,可以使用 R72、R73、R75、R78、R82 和 R83 重新编程为不同的输出电压。另一个 LDO 使用低噪声 TPS7A30 LDO 为 AVSS 生成 –2.5V 电压。该 LDO 仅由 J12 上的外部电源供电。默认情况下,AVSS 通过 (JP5) 1-2 上的分流器连接到 GND。如果 AVSS 必须设置为 –2.5V,则将外部负电源连接到 J12,并将 (JP5) 上的分流器移至位置 2-3。

GUID-20230106-SS0I-HFTG-XTT8-0MDQ6XM98CCN-low.svg图 4-2 用于 5V 和 –2.5V 的 LDO 稳压器