ZHCAD78 October 2023 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5108 , UCC27531 , UCC27710 , UCC44273
要选择合适的栅极驱动器,必须在稳健性、尺寸/成本以及与其他系统元件(如微控制器和电源开关)的兼容性之间进行权衡。例如:
表 6-1 和表 6-2 总结了直流电机驱动系统的一些常见设计注意事项,以及可以满足这些需求的栅极驱动器。有关特性和规格的更多详细信息,请参阅器件数据表。
设计注意事项 | LM2101 | LM2103、LM2104 | LM2105 | LM5108 | UCC27710 | UCC27301A |
---|---|---|---|---|---|---|
自举电源电压 绝对最大 VHB(针对电机瞬态的裕度)。 | 107V | 107V | 107V | 110V | 700V | 120V |
负电压处理能力(1) 绝对最小瞬态 VHS(针对负瞬态的裕度)。 | -19.5V | -19.5V | -19.5V | –7V | –11V(1) | –(24–VDD) V |
互锁或死区时间 击穿保护。 | ✗ | ✓ (固定死区时间) | ✗ | ✓ (互锁) | ✓ (互锁) | ✓ (互锁) |
集成式自举二极管 减少元件。 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
封装 大致尺寸。 | 5x4mm (SOIC) 2x2mm (WSON) | 5x4mm (SOIC) | 5x4mm (SOIC) 2x2mm (WSON) | 3x3mm (VSON) | 5x4mm (SOIC) | 5x4mm (SOIC) 3x3mm (VSON) |
拉电流/灌电流 无需外部升压级即可获得更大电流。 | 0.5A/0.8A | 0.5A/0.8A | 0.5A/0.8A | 1.6A/2.6A | 0.5A/1.0A | 3.7A/4.5A |
UVLO 有助于防止电源开关过热。 | 8V | 8V | 5V | 5V | 10V | 8V |
单输入兼容性 减少 PWM 信号。 | ✗ | ✓(1) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
推荐使用的场合 | 只需极少的功能,或者只有成本最为关键。 | 支持单个 PWM 输入是首要任务。 | 布板空间和成本最为关键。 | 并联驱动多个开关或高频驱动。 | 高压应用要求 VHB 裕度 > 120V。 | 驱动线圈(线性电机)或高频直流电机。 |
设计注意事项 | UCC27517A | UCC27531 | UCC27624 |
---|---|---|---|
通道数量 | 1 | 1 | 2 |
电源电压 (VDD) 绝对最大 VDD(针对瞬态的裕度)。 | 20V | 35V | 30V |
负电压处理能力 建议最小瞬态 VIN(针对负瞬态的裕度)。 | 0V | –5V | -10V |
封装 大致尺寸。 | 2.9x1.6mm (SOT-23) | 5x4mm (SOIC) 2.9x1.6mm (SOT-23) | 5x4mm (SOIC) 3x3mm (VSON) |
拉电流/灌电流 无需外部升压级即可获得更大电流。 | 4A/4A | 2.5A/5A | 5A/5A |
UVLO 有助于防止电源开关过热。 | 5V | 8V | 5V |
推荐使用的场合 | 驱动单个 MOSFET 以及布板空间和成本最为关键。 | 驱动单个 IGBT(或 MOSFET)以及稳健性最为关键。 | 驱动多个 MOSFET 以及稳健性最为关键。 |