ZHCAD78 October 2023 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5108 , UCC27531 , UCC27710 , UCC44273
UVLO 是一种保护功能,可将驱动器输出拉低,直到电源电压达到设定阈值。如果没有这样的保护功能,过多的功率耗散可能会使电源开关面临损坏的风险。要了解更多信息,请参阅具有 UVLO 的低侧栅极驱动器与 BJT 图腾柱的比较。UVLO 阈值与 VDD 规格的下限有关。要选择最合适的驱动器,请根据电源开关选择 UVLO 阈值。Si MOSFET 通常需要 4V、5V 或 8V UVLO。IGBT 通常需要 8V 或 12V UVLO。SiC MOSFET 通常需要 12V、15V 或 17V UVLO。