ZHCAD78 October 2023 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5108 , UCC27531 , UCC27710 , UCC44273
对于半桥和低侧驱动器,都必须考虑电源电压 (VDD)。该规格主要与电源开关相关。除了一般灵活性外,SiC MOSFET 或 IGBT 适合选择宽 VDD 范围(例如 UCC27531:10V 至 32V),因为对于这些开关的高栅源电压 (VGS),该范围可以在栅极驱动器输出上提供更大的裕度。一些系统需要较低的 VDD 工作电源,以便栅极驱动器输出与 Si MOSFET 或 GaN 等电源开关兼容(例如 UCC27517:4.5V 至 18V)。
在半桥驱动器电路中,还必须考虑 VDD,避免违反 VHB–VHS 等关键电压规格。因此,在最终选择驱动器之前,请检查器件数据表中的建议运行条件表,以确认所选的 VDD 不会出现违反规格的情况。
除了半桥驱动器的规格外,需要考虑的另一个关键电压是系统的总线电压。该电压以及系统的合理余量决定了所需的 VHS 和 VHB。
直流电机驱动系统的常见总线电压范围为 12V 至 110V(直流)。通常,系统使用的元件额定电压比总线电压高 50–100%。例如,对于 48V 系统,具有 100V 或 120V VHS 电压的驱动器通常可以提供足够的瞬态裕度。噪声控制良好的系统通常不需要太多的余量。在其他情况下,设计人员更喜欢使用具有更高裕度的驱动器,而不是将布局噪声降至最低。