ZHCAD78 October 2023 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5108 , UCC27531 , UCC27710 , UCC44273
特别是对于半桥配置,两个电源开关还存在跨导或击穿的风险。一些半桥驱动器有一个基于逻辑的功能可以防止这种称为互锁 的情况。互锁逻辑可在高侧和低侧输入同时为高电平时关闭输出,从而防止高侧和低侧输出同时导通。当寄生布局电感导致输入信号上出现振铃时,可能会发生这种情况。栅极驱动器还可以集成最小死区时间功能以避免跨导。这个值通常是固定值,但一些驱动器有一个额外的引脚可以对死区时间持续时间进行编程,以提供更大的设计灵活性。