ZHCAD78 October   2023 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5108 , UCC27531 , UCC27710 , UCC44273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2栅极驱动器 IC 配置
  6. 3主要电压和电流规格
    1. 3.1 额定电压
    2. 3.2 峰值电流
  7. 4稳健特性
    1. 4.1 欠压锁定
    2. 4.2 负电压处理能力
    3. 4.3 跨导保护
  8. 5布板空间、热性能和其他注意事项
  9. 6总结
  10. 7参考资料

负电压处理能力

虽然通常可以通过系统设计最大限度降低寄生电感,但这种影响始终无法消除。因此,许多栅极驱动器被设计为可以处理瞬态并帮助避免损坏。

负电压处理能力是指栅极驱动器承受系统中可能由寄生电感引起的负电压的能力。输入和输出引脚(以及半桥驱动器的 HS 引脚)通常都有额定的负电压容差。数据表通常包含直流电压和重复脉冲(通常小于 100ns)的负电压规格。为了实现稳健的设计,请采取预防措施通过布局限制负电压,并选择能够支持系统中预期负电压的驱动器。许多 TI 栅极驱动器数据表都包含有关通过布局降低负电压的信息。