ZHCAD78 October 2023 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5108 , UCC27531 , UCC27710 , UCC44273
电机驱动器的桥式拓扑通常包含一个或多个半桥级:单个半桥、两个半桥(H 桥)、三个半桥 (BLDC) 或四个半桥(步进)。从 TI 的栅极驱动器 IC 产品系列中,可以选择集成多相的单个驱动器,或选择独立半桥。这种选择通常取决于设计人员的喜好,需要考虑以下几点:
对于以地为基准的驱动电源开关,也可考虑将低侧驱动器用于电机驱动应用。低侧驱动器最常见的电机应用之一是有刷直流电机。这些情况下通常使用单开关斩波拓扑,仅需要单通道低侧驱动器。如果系统有多个低侧开关要驱动,设计人员也可以考虑双通道低侧驱动器。
本文档中涵盖的许多主题适用于多种器件类别,但本应用手册主要关注独立半桥和低侧栅极驱动器 IC(没有集成控制或电源开关)。如需浏览 TI 的所有电机驱动器,请访问电机驱动器概述页面。