ZHCAD44A May 2010 – September 2023 ESD441 , TPD12S015 , TPD12S015A , TPD12S016 , TPD12S520 , TPD12S521 , TPD13S523 , TPD1E05U06 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09 , TPD1E6B06 , TPD1S414 , TPD1S514 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2E2U06-Q1 , TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD2S017 , TPD3F303 , TPD3S014 , TPD3S044 , TPD4E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4EUSB30 , TPD4S010 , TPD4S012 , TPD4S014 , TPD4S1394 , TPD4S214 , TPD5E003 , TPD5S115 , TPD5S116 , TPD6E001 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD6F002 , TPD6F002-Q1 , TPD6F003 , TPD7S019 , TPD8E003 , TPD8F003 , TPD8S009
数据表的首页提供了概述并突出显示了器件特有的主要特性。如果规格或封装选项显得尤为突出,则可以对数据表进行深入挖掘。此外,应用下并未列出该器件的所有终端设备和接口,仅列出了特定器件常见的终端设备和接口。
在下面的示例中,ESD751/ESD761 数据表突出显示了需要注意的关键方面。通过查看数据表,需要指出的几点是:24V 工作电压、ESD 等级 (IEC61000-4-2)、1.6pF 或 1.1pF 电容以及器件采用的封装。