ZHCAD44A May 2010 – September 2023 ESD441 , TPD12S015 , TPD12S015A , TPD12S016 , TPD12S520 , TPD12S521 , TPD13S523 , TPD1E05U06 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09 , TPD1E6B06 , TPD1S414 , TPD1S514 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2E2U06-Q1 , TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD2S017 , TPD3F303 , TPD3S014 , TPD3S044 , TPD4E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4EUSB30 , TPD4S010 , TPD4S012 , TPD4S014 , TPD4S1394 , TPD4S214 , TPD5E003 , TPD5S115 , TPD5S116 , TPD6E001 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD6F002 , TPD6F002-Q1 , TPD6F003 , TPD7S019 , TPD8E003 , TPD8F003 , TPD8S009
数据表的电气特性部分可谓是重中之重。本节详细讨论了特定的 ESD 保护器件参数,选择适用的保护器件时必须透彻了解这些参数。表 4-9 是 ESD 保护器件数据表中的一个电气特性表,其中的参数通常会在所有 ESD 器件数据表中出现。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VRWM | 反向关断电压 | IIO < 100nA,在工作温度范围内 | -5.5 | 5.5 | V | |
ILEAK | 反向漏电流 | VIO = 5.5V,IO 至 GND 或 GND 至 IO | 5 | 50 | nA | |
VBRR | 击穿电压 | IIO = 1mA,IO 至 GND | 7 | 8 | 9 | V |
VBRF | 击穿电压 | IIO = 1mA,GND 至 IO | 7 | 8 | 9 | V |
VHOLD | 保持电压 | TLP,IO 至 GND 或 GND 至 IO | 7.2 | V | ||
VCLAMP | 使用 TLP 时的钳位电压 | IPP = 1A,TLP,IO 至 GND | 7.6 | V | ||
IPP = 5A,TLP,IO 至 GND | 8.2 | V | ||||
IPP = 16A,TLP,IO 至 GND | 10.4 | V | ||||
IPP = 1A,TLP,GND 至 IO | 7.6 | V | ||||
IPP = 5A,TLP,GND 至 IO | 8.2 | V | ||||
IPP = 16A,TLP,GND 至 IO | 10.4 | V | ||||
具有浪涌冲击的钳位电压 | IPP = 6A,tp = 8/20µs,IO 到 GND | 9.5 | V | |||
IPP = 6A,tp = 8/20µs,GND 至 IO | 9.5 | V | ||||
RDYN | 动态电阻 | IO 至 GND | 0.19 | Ω | ||
GND 至 IO | ||||||
CL | 线路电容 | VIO = 0V;f = 1MHz,Vpp = 30mV,IO 至 GND 或 IO 至 GND | 0.5 | pF |