ZHCAD44A May 2010 – September 2023 ESD441 , TPD12S015 , TPD12S015A , TPD12S016 , TPD12S520 , TPD12S521 , TPD13S523 , TPD1E05U06 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09 , TPD1E6B06 , TPD1S414 , TPD1S514 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2E2U06-Q1 , TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD2S017 , TPD3F303 , TPD3S014 , TPD3S044 , TPD4E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4EUSB30 , TPD4S010 , TPD4S012 , TPD4S014 , TPD4S1394 , TPD4S214 , TPD5E003 , TPD5S115 , TPD5S116 , TPD6E001 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD6F002 , TPD6F002-Q1 , TPD6F003 , TPD7S019 , TPD8E003 , TPD8F003 , TPD8S009
钳位电压是系统在瞬态事件期间所承受的电压,用于测量 ESD 二极管对下游系统电路的保护程度。钳位电压是 ESD 保护器件的重要规格之一,如果数据表中没有钳位电压,则可以从下一节提到的传输线路脉冲 (TLP) 图中确定。表 4-10 展示了 IEC 冲击和 TLP 电流之间的比较。对于大多数 ESD 器件,额定的钳位电压为 16A/8kV IEC。
IEC ESD | TLP 电流 |
---|---|
2kV | 4A |
4kV | 8A |
6kV | 12A |
8kV | 16A |