ZHCAD44A May 2010 – September 2023 ESD441 , TPD12S015 , TPD12S015A , TPD12S016 , TPD12S520 , TPD12S521 , TPD13S523 , TPD1E05U06 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09 , TPD1E6B06 , TPD1S414 , TPD1S514 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2E2U06-Q1 , TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD2S017 , TPD3F303 , TPD3S014 , TPD3S044 , TPD4E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4EUSB30 , TPD4S010 , TPD4S012 , TPD4S014 , TPD4S1394 , TPD4S214 , TPD5E003 , TPD5S115 , TPD5S116 , TPD6E001 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD6F002 , TPD6F002-Q1 , TPD6F003 , TPD7S019 , TPD8E003 , TPD8F003 , TPD8S009
建议运行条件设定了器件在运行时应满足的特定要求。对于大多数 ESD 保护器件数据表,建议的运行条件包括输入引脚电压和自然通风条件下的工作温度,如表 4-7 所示。如果器件在这些建议条件之外但在绝对最大额定值 范围内运行,则该器件可能无法完全正常工作。这可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 输入电压 | -5.5 | 5.5 | V | ||
TA | 自然通风工作温度 | -55 | 150 | °C |