ZHCAD44A May 2010 – September 2023 ESD441 , TPD12S015 , TPD12S015A , TPD12S016 , TPD12S520 , TPD12S521 , TPD13S523 , TPD1E05U06 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09 , TPD1E6B06 , TPD1S414 , TPD1S514 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2E2U06-Q1 , TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD2S017 , TPD3F303 , TPD3S014 , TPD3S044 , TPD4E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4EUSB30 , TPD4S010 , TPD4S012 , TPD4S014 , TPD4S1394 , TPD4S214 , TPD5E003 , TPD5S115 , TPD5S116 , TPD6E001 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD6F002 , TPD6F002-Q1 , TPD6F003 , TPD7S019 , TPD8E003 , TPD8F003 , TPD8S009
IEC 61000-4-2 等级包括两种测量:接触测量和空气测量。接触等级是将 ESD 脉冲直接放电到器件上时该器件可以承受的最大电压。空气间隙等级与之类似,此测试不是直接放电到器件上,而是涉及通过器件上的空气间隙使 ESD 脉冲放电。等级越高,器件能够承受的电压就越高。
表 4-4 细分了 IEC 61000-4-2 等级的不同级别。大多数 TI ESD 保护器件都符合 4 级或更高等级的接触放电,而大多数 TI ESD 保护器件也符合 4 级或更高等级的空气间隙放电。
Level | 接触放电 | 空气放电 |
---|---|---|
测试电压 (± kV) | 测试电压 (± kV) | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 4 |
3 | 6 | 8 |
4 | 8 | 15 |
X | 自定义 | 自定义 |
表 4-5 展示了 ESD 保护器件数据表中的 IEC 等级,接触放电和空气间隙放电均为 4 级。该器件能够在最高为表 4-5 中提供的值下运行。例如,某些 ESD 器件能够在高达 30kV 接触放电/30kV 空气间隙放电下正常工作,这高于 4 级 IEC 等级。
值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
V (ESD) | 静电放电 | IEC 61000-4-2 接触放电 | ±8000 | V |
IEC 61000-4-2 空气间隙放电 | ±15000 |