ZHCAD44A May 2010 – September 2023 ESD441 , TPD12S015 , TPD12S015A , TPD12S016 , TPD12S520 , TPD12S521 , TPD13S523 , TPD1E05U06 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09 , TPD1E6B06 , TPD1S414 , TPD1S514 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2E2U06-Q1 , TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD2S017 , TPD3F303 , TPD3S014 , TPD3S044 , TPD4E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4EUSB30 , TPD4S010 , TPD4S012 , TPD4S014 , TPD4S1394 , TPD4S214 , TPD5E003 , TPD5S115 , TPD5S116 , TPD6E001 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD6F002 , TPD6F002-Q1 , TPD6F003 , TPD7S019 , TPD8E003 , TPD8F003 , TPD8S009
引脚配置和功能部分因 ESD 保护器件而异。本节由一个或多个器件封装组成,并概述了特定封装或多个封装的引脚功能。表 3-1 并未显示器件的封装选项,而是列出和说明了可在 ESD 保护器件数据表中看到的引脚功能。有关封装和布局的更多信息,请参阅应用手册 ESD 封装和布局指南。
引脚名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
GND | 接地 | 接地 | |
外露散热焊盘 (EP) | 接地/NC | 散热焊盘可实现更好的接地连接和热性能。接地的表面积越大,阻抗越低,有助于耗散较大的 ESD 电流,从而降低对地电感,这意味着降低电压尖峰。由于施加的电压为负时会发生故障,因此一些器件(特别是 TVS 双向器件)要求散热焊盘悬空或未连接。 | |
IO (D+/D-) | 输入/输出 | 在指代受 ESD 保护的通道时,IO 和 D+/D- 很常见。对于这些引脚,始终尽可能靠近 ESD 源(通常是与外界的接口连接器)放置,以降低 EMI 耦合的可能性。 | |
IN | 输入 | IN 是用于浪涌保护通道(例如在 TVS 器件系列中)的术语。这些引脚的放置位置越靠近 ESD 源越好,这还可以更大程度地降低 EMI 耦合的可能性。 | |
VCC | 保护引脚 | VCC 可用于保护 USB 总线电压 (VBUS)。VCC 还可用于设置 IO 引脚的电压,从而提高钳位电压(例如 TPD4E001),以及用于其他用例。VCC 引脚在 ESD 器件上并不常见,因为与具有内置保护功能的器件相比,单独的二极管通常可提供更好的保护。建议在二极管上的 VCC 布线和 VCC 引脚之间放置一个 0.1µF 陶瓷电容器,以滤除噪声。 | |
无连接 (NC) | NC | NC 引脚未在内部连接,可保持悬空、接地或用于直通布线。 |