ZHCAD44A May 2010 – September 2023 ESD441 , TPD12S015 , TPD12S015A , TPD12S016 , TPD12S520 , TPD12S521 , TPD13S523 , TPD1E05U06 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09 , TPD1E6B06 , TPD1S414 , TPD1S514 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06 , TPD2E2U06-Q1 , TPD2EUSB30 , TPD2EUSB30A , TPD2S017 , TPD3F303 , TPD3S014 , TPD3S044 , TPD4E001 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E1B06 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4EUSB30 , TPD4S010 , TPD4S012 , TPD4S014 , TPD4S1394 , TPD4S214 , TPD5E003 , TPD5S115 , TPD5S116 , TPD6E001 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD6F002 , TPD6F002-Q1 , TPD6F003 , TPD7S019 , TPD8E003 , TPD8F003 , TPD8S009
绝对最大额定值指定了在超过该值时可能对器件造成永久损坏的应力等级。表 4-1 是绝对最大额定值表的一个示例。额定值通常包括贮存和环境工作温度以及 IEC 61000-4-5 的功率和电流额定值,某些器件的额定值包括 IEC 61000-4-4 EFT 抗扰度等级。
IEC 61000-4-5 是一项浪涌抗扰度测试,用于评估器件承受浪涌事件的能力,浪涌事件是指电流在 µs 范围内大幅增加的情况。室外操作、较长的布线、频繁的负载变化以及许多其他情况更容易受到浪涌事件的影响。选择器件时要考虑的一个重要参数是 IPP,即系统在浪涌事件期间承受的峰值电流。这是因为浪涌脉冲包含大量能量,并且由于浪涌事件的持续时间较长,因此需要更多的保护。
IEC 61000-4-4 EFT 专门用于测试快速瞬变/突发抗扰度。通常,该测试是网络系统、现场电缆传输和其他工业应用所必需的。有关 IEC 61000-4-5 和 IEC 61000-4-4 测试细节的详细信息,请参阅应用手册适用于 TI 保护器件的 IEC 61000-4-x 测试。
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
PPP | IEC 61000-4-5 功率 (tp - 8/20µs) | 57 | W | |
IPP | IEC 61000-4-5 电流 (tp - 8/20µs) | 6 | A | |
EFT | IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护 | ±80 | A | |
TA | 环境运行温度 | -55 | 150 | °C |
Tstg | 贮存温度 | -65 | 155 | °C |