ZHCAD23 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 微型逆变器系统
    2. 1.2 典型电源树和设计要求
  5. 2传统反激式设计挑战
    1. 2.1 SSR 设计挑战
    2. 2.2 PSR 设计挑战
  6. 3全新 Fly-Buck 设计
    1. 3.1 LMR38020 概述
    2. 3.2 与传统反激式的比较
    3. 3.3 设计注意事项
    4. 3.4 LMR38020 Fly-Buck 设计示例
  7. 4基准测试和结果
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 稳态下的典型开关波形
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 短路
    6. 4.6 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考文献

LMR38020 Fly-Buck 设计示例

图 3-2 展示了 LMR38020 Fly-Buck™ 的典型应用电路,具有一个非隔离式初级侧输出和双隔离式次级输出。

GUID-20230807-SS0I-DKXN-R79C-8JFXTWFZ7P54-low.svg图 3-2 LMR38020 Fly-Buck 应用电路示例

参考表 1-1 中 7 瓦辅助电源示例的设计要求,表 3-2 中列出了用于微型逆变器应用的 LMR38020 Fly-Buck™ 的详细设计参数。本应用手册中未讨论详细设计过程,有关更多详细信息,请参阅使用 LMR38020 设计隔离式降压 (Fly-BuckTM) 转换器

表 3-2 详细设计参数
设计参数 示例值
输入电压范围 (VIN) 16V 至 60V
初级输出电压 (VOUT1) 12.6V
初级负载电流 (IOUT1) 0.4A
隔离式输出电压 (VOUT2) 12V
隔离式负载电流 (IOUT2) 0.1A
隔离式输出电压 (VOUT3) 12V
隔离式负载电流 (IOUT3) 0.1A
开关频率 (fsw) 250kHz