ZHCAD23 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 微型逆变器系统
    2. 1.2 典型电源树和设计要求
  5. 2传统反激式设计挑战
    1. 2.1 SSR 设计挑战
    2. 2.2 PSR 设计挑战
  6. 3全新 Fly-Buck 设计
    1. 3.1 LMR38020 概述
    2. 3.2 与传统反激式的比较
    3. 3.3 设计注意事项
    4. 3.4 LMR38020 Fly-Buck 设计示例
  7. 4基准测试和结果
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 稳态下的典型开关波形
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 短路
    6. 4.6 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考文献

启动

典型启动行为显示了次级输出电压在软启动序列期间跟踪初级输出电压。

在 OCP 消隐时间(数据表中规定为 18ms),由于器件在此期间以 PFM 模式运行,因此次级输出电压会下降。较重的次级负载或较轻的初级负载会产生更大的压降。该过程是在初级侧添加少量预载,如节 3.3 中所示

GUID-20230807-SS0I-X3GF-ZKHK-K49RCVMPQJSD-low.png图 4-3 启动,满载,VIN=16V
GUID-20230807-SS0I-DRTW-ZDF8-M0WQTPSZ4TNZ-low.png图 4-4 启动,满载,VIN=60V