ZHCAD23 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 微型逆变器系统
    2. 1.2 典型电源树和设计要求
  5. 2传统反激式设计挑战
    1. 2.1 SSR 设计挑战
    2. 2.2 PSR 设计挑战
  6. 3全新 Fly-Buck 设计
    1. 3.1 LMR38020 概述
    2. 3.2 与传统反激式的比较
    3. 3.3 设计注意事项
    4. 3.4 LMR38020 Fly-Buck 设计示例
  7. 4基准测试和结果
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 稳态下的典型开关波形
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 短路
    6. 4.6 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考文献

基准测试和结果

图 4-1 所示为微型逆变器的 LMR38020 Fly-Buck™ 应用原理图,图 4-2 所示为演示板顶视图。

GUID-20230807-SS0I-CMB6-TLMS-12SM6QPXQTKT-low.svg图 4-1 微型逆变器的 LMR38020 Fly-Buck 应用原理图
GUID-20230807-SS0I-FH0V-1LKQ-RC4MBSKBZTNJ-low.png图 4-2 微型逆变器的 LMR38020 Fly-Buck 演示板

该演示板几乎在整个线路和负载变化范围内进行了测试。简而言之,在 VIN=24V 和满载时效率最高可达 96%,如图 4-9图 4-10 所示。如图 4-11图 4-12 所示,初级 Vout 的调节容差约为 1%,次级 Vout 的调节容差小于 10%。