ZHCAD23 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 微型逆变器系统
    2. 1.2 典型电源树和设计要求
  5. 2传统反激式设计挑战
    1. 2.1 SSR 设计挑战
    2. 2.2 PSR 设计挑战
  6. 3全新 Fly-Buck 设计
    1. 3.1 LMR38020 概述
    2. 3.2 与传统反激式的比较
    3. 3.3 设计注意事项
    4. 3.4 LMR38020 Fly-Buck 设计示例
  7. 4基准测试和结果
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 稳态下的典型开关波形
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 短路
    6. 4.6 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考文献

LMR38020 概述

LMR38020 是一款采用 HSOIC-8 封装的 4.2V 至 80V、2A 同步降压转换器。LMR38020 的功率 MOSFET 和环路补偿网络都经过集成,可减少外部元件数量,可作为微型逆变器应用中的辅助电源来实现 Fly-Buck™ 转换器。

LMR38020 的 VIN 至 PGND 绝对最大额定值为 85V,专为 PV 电池板具有最大 60V 输出电压的微型逆变器(裕度约为 30%,足以实现长期可靠性)而设计。建议的最大负载电流能力为 2A,这对于通常不超过 10W 功率需求的微型逆变器的辅助电源而言也已足够。