ZHCAD23 august 2023 LMR38020
太阳能微型逆变器能够协助太阳能光伏 (PV) 系统实现每个电池板级别的最大功率点跟踪 (MPPT),以提高功率产额,即使在阴天、树荫、PV 面板上有鸟粪和灰尘等不理想条件下,也是如此。微型逆变器曾经是昂贵的专业产品,但由于近年来技术的发展,它们变得越来越经济实惠,并且是太阳能行业中发展最快的细分市场之一。微型逆变器通常安装在 PV 面板下方,需要具有高电源转换效率、良好的热性能、小尺寸和长使用寿命。
传统辅助电源通常采用反激式,可以是次级侧调节 (SSR),也可以是初级侧调节 (PSR)。SSR 设计需要额外的 TL431 + 光耦合器,这意味着需要增加额外的成本。由于老化时会产生光衰减,光耦合器还会带来一些可靠性问题。PSR 设计电路更简单且成本更低,但传统 PSR 反激式的输出性能相对较差。此外,传统的 PSR 反激式拓扑还需要额外的辅助绕组,这通常会增加变压器尺寸,并且对于需要小尺寸的微型逆变器应用而言,这可能是另一个问题。
本文介绍了基于 LMR38020 Fly-Buck™ 的微型逆变器的新辅助电源设计,其优点是设计简单、元件数量少、成本低、变压器尺寸小,且效率、热性能和调节性能良好。