ZHCAD23 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 微型逆变器系统
    2. 1.2 典型电源树和设计要求
  5. 2传统反激式设计挑战
    1. 2.1 SSR 设计挑战
    2. 2.2 PSR 设计挑战
  6. 3全新 Fly-Buck 设计
    1. 3.1 LMR38020 概述
    2. 3.2 与传统反激式的比较
    3. 3.3 设计注意事项
    4. 3.4 LMR38020 Fly-Buck 设计示例
  7. 4基准测试和结果
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 稳态下的典型开关波形
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 短路
    6. 4.6 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考文献

微型逆变器系统

图 1-3 展示了微型逆变器的典型框图。微型逆变器中有两个功率级。第一个功率级是直流/直流转换器,此转换器将可变 PV 电池板输出电压转换为一个适合直流/交流反相器级的经稳压高压直流链路,而第一个功率级也可实现 MPPT 功能。通常,微型逆变器具有 1、2 或 4 个直流/直流模块,可相应连接到 1、2 或 4 个 PV 电池板。图 1-2 中的示例展示了带有直流/直流块的微型逆变器。第二个功率级是逆变器,用于将高压直流链路转换为电网交流电压。它可以是单相或三相逆变器,具体取决于目标系统配置。

GUID-20230807-SS0I-JDQ6-L08V-RJJ5MDGZZQH6-low.svg图 1-3 微型逆变器方框图

除了两个功率级,还有其他功能块,例如 DSP 控制、栅极驱动器、PV 电压和电流检测、逆变器或电网电压和电流检测、PV 电流 OCP、电网电压过零和绝缘检测、有线/无线通信和温度检测,而重要的是辅助电源,这对使整个系统正常运行至关重要。

通常,DSP 控制系统和相关信号采集电路在以直流侧接地为基准的低电压下工作,直流侧接地也是 PV 电池板返回节点。因此,这些电路无需进行隔离。但是,直流/交流侧的电路(例如逆变器栅极驱动器)需要隔离。这需要从 PV 电池板获取电源的辅助电源,才能够为 DSP 和信号采集电路产生非隔离式低压偏置电压,并为使用逆变器栅极驱动器隔离偏置电压。