ZHCAD23 august   2023 LMR38020

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 微型逆变器系统
    2. 1.2 典型电源树和设计要求
  5. 2传统反激式设计挑战
    1. 2.1 SSR 设计挑战
    2. 2.2 PSR 设计挑战
  6. 3全新 Fly-Buck 设计
    1. 3.1 LMR38020 概述
    2. 3.2 与传统反激式的比较
    3. 3.3 设计注意事项
    4. 3.4 LMR38020 Fly-Buck 设计示例
  7. 4基准测试和结果
    1. 4.1 启动
    2. 4.2 稳态下的典型开关波形
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 短路
    6. 4.6 热性能
  8. 5总结
  9. 6参考文献

全新 Fly-Buck 设计

Fly-Buck™ 转换器是低功耗应用的理想设计选择之一。与传统的隔离式开关模式电源拓扑相比,Fly-Buck™ 具有元件数量少、设计简化、效率高和瞬态响应良好的优点。

Fly-Buck™ 转换器基于标准降压转换器拓扑,将常规电感器替换为耦合电感器或变压器,以产生一个或多个隔离式次级输出。图 3-1 展示了用以生成非隔离式输出 VOUT1 和隔离式输出 VOUT2 的简化 Fly-Buck™ 电路原理图。通过添加更多次级绕组,您可以获得额外的隔离式输出。

GUID-20230807-SS0I-P5DV-TZGD-LV9WFDMDM4ZR-low.svg图 3-1 简化的 Fly-Buck™ 电路原理图

Fly-Buck™ 闭环控制像在常规降压转换器中一样执行,以调节初级电压。次级输出电压也通过跟踪初级电压调节的变压器耦合进行调节。

Fly-Buck™ 会生成严格调节的初级输出,以及一个或多个电气隔离式次级输出,而无需使用光耦合器来调节次级。这意味着,Fly-Buck™ 转换器的设计相对简单,对典型降压转换器的设计做一些类似的微小变动即可。下面提供了使用 LMR38020 同步降压转换器的设计示例。