ZHCAD23
august 2023
LMR38020
1
摘要
商标
1
引言
1.1
微型逆变器系统
1.2
典型电源树和设计要求
2
传统反激式设计挑战
2.1
SSR 设计挑战
2.2
PSR 设计挑战
3
全新 Fly-Buck 设计
3.1
LMR38020 概述
3.2
与传统反激式的比较
3.3
设计注意事项
3.4
LMR38020 Fly-Buck 设计示例
4
基准测试和结果
4.1
启动
4.2
稳态下的典型开关波形
4.3
效率
4.4
负载调节
4.5
短路
4.6
热性能
5
总结
6
参考文献
4.6
热性能
图 4-15
是 V
IN
= 48V、满载(7.2 瓦)时的热性能。Ta = 26℃。Trise < 15℃。
图 4-15
V
IN
= 48V、满载时的热性能