ZHCSPN3A May 2023 – February 2024 TPS54KB20
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 输入电压范围 | VIN | 4 | 16 | V | |
VVCC | 外部偏置范围 | VCC | 3.1 | 5.3 | V | |
VOUT | 输出电压范围 | VREF | 5.5 | |||
引脚电压 | VGOSNS 与 VAGND 间的关系 | –0.1 | 0.1 | V | ||
EN、PG | –0.1 | 5.5 | V | |||
IPG | 电源正常灌电流 | PG | 10 | mA | ||
CSS | 电容范围 | SS | 10 | 1000 | nF | |
IOUT | 输出电流 | SW | 25 | A | ||
ILPEAK | 最大峰值电感器电流 | SW | 45 | A | ||
TJ | 工作结温 | –40 | 125 | °C |