ZHCSPN3A May 2023 – February 2024 TPS54KB20
PRODUCTION DATA
如果使用的 MSEL 电阻值选择 FCCM,则控制器在轻负载条件下以连续导通模式 (CCM) 运行。多功能选择 (MSEL) 引脚 详细描述了各种选择。在 FCCM 期间,开关频率在整个负载范围内几乎维持在一个恒定的水平,因此旨在用于需要严格控制开关频率和输出电压纹波的应用,但其代价是轻负载条件下的效率会有所下降。使用方程式 7 可以计算典型的轻负载运行边界。当负载电流低于此计算值时,该器件以 FCCM 模式运行。