ZHCSPN3A May 2023 – February 2024 TPS54KB20
PRODUCTION DATA
TPS54KB2x 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS54KB2x 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在额定工作结温范围具有高精度 (±0.5%) 电压基准。该器件具有精确的负载调整率和线性调整率、Eco-mode 或 FCCM 工作模式、可通过 MSEL 引脚编程的设置以及可编程软启动功能。
TPS54KB2x 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
器件型号 | VREF (V) | 故障响应 | 封装尺寸(1) |
---|---|---|---|
TPS54KB20 | 0.9 | 闭锁 | 3.00mm × 3.50mm |
TPS54KB21 | 0.5 | ||
TPS54KB22 | 0.9 | 断续 | |
TPS54KB23 | 0.5 |