ZHCSPN3A May 2023 – February 2024 TPS54KB20
PRODUCTION DATA
该器件具有固定的逐周期负过流限值 (ILS(NOC))。与正过流限值类似,在低侧 MOSFET 的导通时间期间会监测电感器电流。为防止过大的负电流流过低侧 MOSFET,当器件检测到 –10A(典型阈值)电流流过低侧 MOSFET 时,器件会关断低侧 MOSFET,然后在一次性计时器设置的导通时间内导通高侧 MOSFET(由 VIN、VOUT 和 fSW 确定)。高侧 MOSFET 导通时间结束后,低侧 MOSFET 再次导通。
在标称运行期间,除非选择的电感值太小或电感器变饱和,否则该器件不应触发 –10A 负电流限值阈值。该负电流限制用于在输出 OVP 事件期间使输出电容器放电。有关详细信息,请参阅过压和欠压。