ZHCSPN3A May 2023 – February 2024 TPS54KB20
PRODUCTION DATA
当 EN 引脚电压上升至高于使能阈值电压 (VEN(R)) 且 VIN 上升至高于 VIN UVLO 上升阈值时,该器件进入内部上电序列。电气特性 表的“启动”部分指定了 EN 至开始开关的延迟。
EN 引脚有一个内部滤波器可避免因小干扰而意外导通或关断。这个 RC 滤波器的时间常数为 2µs。例如,在 EN 引脚上施加一个 3.3V 电压源(这个电压源会从 0V 跳至 3.3V 并具有出色的上升沿)时,内部 EN 信号将在 2µs 后达到 2.1V,即达到施加的 3.3V 电压电平的 63.2%。
在 EN 引脚和 AGND 引脚之间采用了一个内部下拉电阻。借助该下拉电阻,在启动前使 EN 引脚悬空会使器件保持禁用状态。EN 引脚上的电阻分压器可用于增加该器件开始启动序列所需的输入电压。使用外部电阻分压器时,必须考虑内部下拉电阻。为降低对 EN 上升和下降阈值的影响,该内部下拉电阻设置为 1MΩ。在标称运行期间,当功率级进行开关操作时,这个大的内部下拉电阻可能没有足够的抗噪能力将 EN 引脚保持在低电平,从而使器件进入禁用状态。
EN 引脚的建议运行条件为最大 5.5V。如果 VIN 超过 5.5V,请勿 将 EN 引脚直接连接到 VIN 引脚。