ZHCSPN3A May 2023 – February 2024 TPS54KB20
PRODUCTION DATA
输出电压由分压电阻 RFB_T 和 RFB_B 进行编程。在 FB 引脚和负载的正节点之间连接 RFB_T,并在 FB 引脚和 GOSNS 引脚之间连接 RFB_B。FB 引脚被调节至内部基准 (VREF)。建议的 RFB_B 值为 10kΩ,范围为 1kΩ 至 15kΩ。在确定 RFB_T 的值时应使用方程式 2。RFB_B 最大值主要受限于从 SW 引脚流出的漏电流。如果应用中可以提供最小输出负载来灌入该漏电流,则 RFB_B 可以更高。
为了提高整体 VOUT 精度,TI 强烈建议 FB 分压器使用 ±1% 精度或更高的电阻。无论是遥感还是单端检测,FB 分压器 RFB_T 和 RFB_B 都应尽可能靠近该器件放置。