ZHCSPN3A May 2023 – February 2024 TPS54KB20
PRODUCTION DATA
在 VCC 引脚上施加与主 VIN 总线电平不同的外部辅助电源时,可通过利用主 VIN 总线和 VCC 辅助电源将该器件配置为分离轨模式。将有效的 VCC 辅助电源连接到 VCC 引脚会覆盖内部 LDO,从而减少内部 LDO 上的功率损耗。该配置有助于提高整体系统级效率,但需要有效的 VCC 辅助电源。3.3V 或 5.0V 电源轨是 VCC 辅助电源的常见选择。借助稳定的 VCC 辅助电源,该配置下建议的 VIN 输入范围保持不变,为 4.0V 至 16V。
外部辅助电源的噪声会影响内部模拟电路。为了确保正常运行,需要一个纯净、低噪声的外部辅助电源,并需要在 VCC 引脚和 PGND 引脚之间连接良好的局部去耦电容器。图 6-10 展示了这种分离轨配置的示例。
标称运行期间,VCC 外部辅助电源电流随辅助电源电压电平和工作频率的变化而变化。例如,通过将该器件设置为跳跃模式,当轻负载条件下频率降低时,VCC 引脚从外部辅助电源汲取的电流较小。电气特性 中列出了 FCCM 运行模式下的典型 VCC 外部辅助电源电流。外部辅助电源必须能够提供该电流,否则外部辅助电源电压可能会下降,从而不再覆盖内部 LDO。
在分离轨配置下,VIN、VCC 辅助电源和 EN 是用于启用器件的信号。对于启动序列,TI 建议在满足 VCC UVLO 上升阈值后,满足 VIN UVLO 上升阈值或 EN 上升阈值中的至少一个条件。一个实际的启动序列示例是:
同样,对于断电序列,TI 建议在外部 VCC 辅助电源关闭之前,满足 VIN UVLO 下降阈值或 EN 下降阈值中的至少一个条件。如果外部 VCC 辅助电源先关闭,则器件的内部 LDO 会防止 VCC 电压降至 3.0V 以下,并由通过外部 VCC 辅助电源供电的其他电路加载。