开关频率和工作模式由 MSEL 引脚上的电阻进行配置。从三个开关频率中选择一个:800kHz、1.1MHz 或 1.4MHz。请参阅表 6-4,了解开关频率、工作模式、斜坡和 RMSEL 之间的关系。
开关频率的选择是在更高效率和更小系统设计尺寸之间进行权衡的结果。较低的开关频率可实现较高的总体效率,但外部元件相对较大。较高的开关频率会导致额外的开关损耗,从而影响效率和热性能。对于此设计,将开关频率设置为 800kHz,并将轻负载运行模式设置为跳跃模式 (DCM)。
选择降压转换器的开关频率时,必须考虑最短导通时间和最短关断时间。方程式 9 可计算受最短导通时间限制前的最大 fSW。当达到具有 D-CAP4 控制功能的转换器的最短导通时间限制时,实际开关频率将改变以保持输出电压稳定。此计算忽略转换器中的电阻压降以提供最坏情况下的估算值。
方程式 9.
方程式 10 可计算受最短关断时间限制前的最大 f
SW。当达到具有 D-CAP4 控制功能的转换器的最短关断时间限制时,工作占空比将达到最大值,而输出电压将开始随输入电压下降。该公式需要用到电感器的直流电阻 R
DCR(在以下步骤中选择),在该初步计算中假定电阻为 2.2mΩ。如果在受最短关断时间限制的最大 f
SW 附近工作,则在使用
方程式 10 时必须考虑电阻随温度的变化。所选的 800kHz f
SW 低于两个计算得出的最大值。
方程式 10.
方程式 11.