ZHCSIJ6C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMP144 通过断开总线连接来中断主机,如果满足如图 7-3 所示的下列所有条件,则通过将总线保持在低电平来发出中断请求。
无论 LC 的状态如何,总线上的中断都会被锁存。将 1 写入 INT_EN 会自动设置 LC 位。TMP144 将总线保持在低电平,直到发生以下事件之一:
以上每个事件都会清除 INT_EN。TMP144 在主机写入操作将配置寄存器中的 INT_EN 设置为重新启用未来的中断之前,不会发出未来的中断。
在已启用中断的系统中,总线上的 TMP144 可以在主机启动通信序列的同时发出中断。为了避免这种情况,TI 建议主机在发送校验字节后应检查总线接收端的状态。如果该位为 1,则主机可以继续通信。如果该位为 0,则表明总线上的一个 TMP144 器件正在发出警报,主机必须发送全局中断清除命令。