ZHCSIJ6C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMP144 工作的电源电压范围为 1.4V 至 3.6V。该器件经过修整,可在 3.3V 电源电压下工作,但 TMP144 可精确测量整个电源电压范围内的温度。
TMP144 是超低功耗器件,在电源总线上生成的噪声非常低。在 TMP144 的 V+ 引脚上应用旁路电容器,可进一步降低 TMP144 可能传播到其他元件的噪声。使用容值大于 0.1μF 的 CF 电容器,如图 8-4 所示。将旁路电容器放置在尽可能靠近器件电源引脚和接地引脚的位置可获得理想效果。