ZHCSIJ6C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
主机可以向菊花链中的所有 TMP144 器件发出全局清除中断命令 (C[7:0] = 10101001),如图 7-11 所示。收到此命令后,TMP144 将禁用未来中断(配置寄存器中的第 11 位设置为 0)。如果 TMP144 之前断开了总线连接并发送了中断(总线上的逻辑低电平),则器件现在会停止将总线保持在低电平。该器件将波特率校验命令和清除中断命令发送到链中的下一个 TMP144,然后重新连接总线。如果多个器件具有活跃中断,清除中断命令会通过菊花链传播,禁用所有中断,并在所有器件之间重新连接总线。