ZHCSIJ6C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMP144 使用 TI 专有的单线 UART 兼容通信协议,称为 SMAART Wire™。TMP144 有两个专用通信引脚:TX 和 RX。通常,这两个引脚在内部连接,并且 RX 上的信号传播到 TX,除非器件必须在总线上或在地址分配和警报过程中发送数据。
该接口具有内置超时设置(通常为 28ms),可在通信中断时将接口返回到已知状态。