ZHCSIJ6C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
关断模式通过关闭除了串行接口之外的所有器件电路来尽可能节省功率,通常将电流消耗减少到小于 0.5μA。当配置寄存器中的位 M[1:0] 设置为“00”时,将启用关断模式。如果存在正在进行中的有效转换,则器件将完成正在进行的转换,更新温度结果寄存器并关闭。