ZHCSIJ6C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMP144 数字输出温度传感器可读取分辨率为 0.0625°C 的温度。
器件具有 SMAART Wire™/UART 接口,支持菊花链配置。该接口还支持多器件访问 (MDA) 命令,可让主机同时与总线上的多个器件通信。MDA 命令是向总线上每个器件发送单独命令的替代方法。最多可以将 16 个 TMP144 器件串行连接在一起,并可由主机读取。
TMP144 器件专为具有多个必须加以监视的温度测量区域的空间受限、功耗敏感型应用而设计。该器件可在 -40°C 至 125°C 的额定工作温度范围内正常运行,采用三个不同 4 焊球、低高度晶圆芯片级封装 (DSBGA) 选项。该器件的 YMT 封装高度为 150µm,比 0201 电阻器薄 40%。更薄的 YMT 封装可以放置在系统上的散热组件下方,以获得更好的精度和更快的热响应速度。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值)(2) |
---|---|---|
TMP144 | YFF(DSBGA,4) | 0.76mm x 0.96mm |
YMT(DSBGA,4) | 0.76mm x 0.96mm | |
YBK(DSBGA,4) | 0.76mm x 0.96mm |