ZHCSIJ6C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件上电时,菊花链中的每个 TMP144 都以透明模式连接,如图 7-7 所示。
如图 7-8 所示,主机必须发送初始化命令 (C[7:0]= 10001100),以便总线对其内部地址进行编程,具体取决于总线上的器件数量。
然后,主机必须发送地址分配命令,包括 C[7:4] = 1001 和 C[3:0] = 0000,其中 C[3:0] 表示链中第一个器件的地址。该字在内部存储为其器件 ID。第一个器件在器件地址中增加此单位,然后重新连接总线,如图 7-10 所示。然后将该地址发送到链中的下一个器件。
在链上的所有器件都收到各自的地址后,主机会收到链上最后一个编程的地址 + 1。主机可以使用此信息来确定链中的器件总数以及每个器件的相应地址。
在初始化序列之后,每个器件可以单独寻址,也可以通过全局命令寻址。此全局初始化序列是必需的,并且必须在任何其他通信之前执行。