ZHCSIJ6C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 7-17 显示了 TMP144 的内部寄存器结构。寄存器之间的通信按 LSB 优先的顺序通过接口传输。如表所示的 8 位命令寄存器用于确定主机器件要访问的寄存器的地址指针。
地址指针 P[1:0] | 类型 | 复位 | 缩写 | 寄存器名称 | 章节 |
---|---|---|---|---|---|
00 | R | 0000h | Temp_Result | 温度结果寄存器 | 转到 |
01 | R/W | 0200h | 配置 | 配置寄存器 | 转到 |
10 | 读/写 | 3C00h | Tlow_limit | 温度下限寄存器 | 转到 |
11 | 读/写 | F600h | Thigh_limit | 温度上限寄存器 | 转到 |
访问类型 | 代码 | 说明 |
---|---|---|
读取类型 | ||
R | R | 读取 |
RC | R | 读取 |
C | 即清除 | |
R-0 | R | 读取 |
-0 | 返回 0s | |
写入类型 | ||
W | W | 写入 |
W0CP | W | W |
0C | 0 即清除 | |
P | 需要特权访问 | |
复位或默认值 | ||
-n | 复位后的值或默认值 |