ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
TAS5827 是一款立体声高性能闭环 D 级放大器,具有集成的音频处理器,支持高达 192kHz 的音频。
软件控制模式启动后,TAS5827 不仅实现了经典的 BQ、3 频带 DRC 和 AGL,还实现了专有的音频包络跟踪 H 级控制算法。H 级算法可检测所需的音频功率需求,并通过 GPIO 引脚向直流/直流转换器提供 PWM 格式控制信号。TAS5827 在 BTL 模式下支持最长 5ms 的延迟缓冲器,在 PBTL 模式下支持最长 10ms 的延迟缓冲器,H 级控制大大有助于提高系统效率。将器件设置为硬件控制模式时,TAS5827 通过引脚配置支持选择开关频率、模拟增益、BTL/PBTL 模式和逐周期电流限制阈值。此模式专为免去终端系统软件驱动程序集成工作而设计。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5827 | VQFN (32) RHB | 5.00mm × 5.00mm |