ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
如果 TAS5827 检测到输出电压交叉扬声器中的直流偏移超过直流误差保护阈值 DCRTHRES,并且此状态周期超过 TDCDET(列在电气特性 - 保护中),FAULTZ 线路会被拉低,OUTxx 输出转换为高阻抗,表示存在故障。此锁存直流保护误差需要通过设置 FAULT_CLEAR 寄存器(偏移 = 78h)[复位 = 00h] -D[0] = 1 重新启动音频输出,从而使 I2C 清除故障运行。