ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
音频放大器具有开关输出级,必须特别注意音频放大器及其周围所用支持元件的布局。包括散热性能、电磁兼容性 (EMC)、器件可靠性和音频性能在内的这些系统级性能指标都会受到器件及支持元件布局的影响。
严格遵循节 7.1.3.4 中所示的布局指南即可符合应用部分中提供的器件和元件选型指南。这些示例代表了在布置器件时所涉及的工程权衡的示范性基准平衡。这些设计可根据指定应用的需求稍作修改。例如,在某些应用中,可以通过在器件中使用额外的连续覆铜,以增大解决方案尺寸为代价来改善散热性能。反之,为了改善 EMI 性能,可以折损散热性能而进行内部布线并添加过孔栅栏和附加滤波元件。在所有情况下,TI 建议从节 7.1.3.4 中所示的指导开始,并与 TI 现场应用工程师合作,或通过 E2E 社区根据应用特定目标修改示例。