ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
术语表部分是一个通用的术语表,其中包括常用的缩写和词语,它们都是根据一个范围广泛的 TI 计划定义的,符合 JEDEC、IPC、IEEE 等行业标准。本部分提供的术语表定义了特定于本产品和文档、附属产品或本产品使用的支持工具和软件的词语和缩写。如对定义和术语有其他疑问,请访问 e2e 音频放大器论坛。
桥接式负载 (BTL) 是一种输出配置,其中扬声器的两端分别连接一个半桥。
DUT 是指被测器件,用于区分不同的器件。
闭环架构是一种拓扑结构,其中放大器监视输出端子、对比输出信号与输入信号,并尝试修正输出信号的非线性。
动态控件是指系统或终端用户在正常使用时可更改的控件。
GPIO 是通用输入/输出引脚。该引脚是一个高度可配置的双向数字引脚,可执行系统所需的多种功能。
主机处理器(也称系统处理器、标量、主机或系统控制器)是指用作中央系统控制器的器件,可为与其连接的器件提供控制信息,还可以从上游器件采集音频源数据并将其分配给其他器件。该器件通常配置音频路径中音频处理器件(如 TAS5827)的控件,从而根据频率响应、时间校准、目标声压级、系统安全运行区域和用户偏好优化扬声器的音频输出。
最大持续输出功率是指放大器在 25°C 工作环境温度下可持续(不关断)提供的最大输出功率。测试该参数时,要求温度达到热平衡点且不再升高
并行桥接负载 (PBTL) 是一种输出配置,其中扬声器的两端分别连接一对并行放置的半桥
rDS(on) 是指放大器输出级中所用 MOSFET 的导通电阻。
静态控件/静态配置是指系统正常使用时不发生变化的控件。
过孔是指 PCB 中的镀铜通孔。