ZHCSU63 December 2023 TAS5827
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
数字 I/O | ||||||
|IIH| | DVDD 基准数字输入引脚的 输入逻辑 高电流电平 | VIN(DigIn) = VDVDD | 10 | uA | ||
|IIL| | DVDD 基准数字输入引脚的 输入逻辑 低电流电平 | VIN(DigIn) = 0V | -10 | uA | ||
VIH(Digin) | DVDD 基准数字 输入的输入逻辑 高电平阈值 | 70% | VDVDD | |||
VIL(Digin) | DVDD 基准数字 输入的输入逻辑 低电平阈值 | 30% | VDVDD | |||
VOH(Digin) | 输出逻辑高电压 电平 | IOH = 4mA | 80% | VDVDD | ||
VOL(Digin) | 输出逻辑低电压电平 | IOH=-4mA | 20% | VDVDD | ||
I2C 控制端口 | ||||||
CL(I2C) | 每条 I2C 线路 允许的负载电容 | 400 | pF | |||
fSCL(fast) | 支持的 SCL 频率 | 无等待状态,支持快速和快速+ 模式 | 400 | 1000 | kHz | |
fSCL(slow) | 支持的 SCL 频率 | 无等待状态,慢速模式 | 100 | kHz | ||
串行音频端口 | ||||||
tDLY | 所需的 LRCLK/FS 至 SCLK 上升沿延迟 | 5 | ns | |||
DSCLK | 允许的 SCLK 占空比 | 40% | 60% | |||
fS | 支持的输入采样率 | 32 | 192 | kHz | ||
fSCLK | 支持的 SCLK 频率 | 32 | 64 | fS | ||
fSCL | SCL 频率 | 24.576 | MHz | |||
放大器工作模式和直流参数 | ||||||
ICC | DVDD 的 静态电源电流 | PDN = 2V,DVDD = 3.3V,播放模式, 完整 DSP 运行时的通用音频处理流程 | 23 | mA | ||
ICC | DVDD 的 静态电源电流 | PDN = 2V,DVDD = 3.3V,睡眠模式 | 1 | mA | ||
ICC | DVDD 的 静态电源电流 | PDN = 2V,DVDD = 3.3V,深度睡眠模式 | 1 | mA | ||
ICC | DVDD 的 静态电源电流 | PDN = 0.8V,DVDD = 3.3V,关断模式 | 16 | uA | ||
ICC | PVDD 的 静态电源电流 | PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,1SPW 调制,播放模式 | 39 | mA | ||
ICC | PVDD 的 静态电源电流 | PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,输出高阻态模式 | 11 | mA | ||
ICC | PVDD 的 静态电源电流 | PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,睡眠模式 | 7.5 | mA | ||
ICC | PVDD 的 静态电源电流 | PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,深度睡眠模式 | 10 | uA | ||
ICC | PVDD 的 静态电源电流 | PDN = 2V,PVDD = 18V,无负载,LC 滤波器 = 10μH + 0.68μF,FSW = 384kHz,关断模式 | 10 | uA | ||
AV(SPK_AMP) | 可编程增益 | 值表示 “峰值电压”,忽略因 PVDD 较低而导致的削波 在 0dB 输入 (1FS) 时测得 | 13.75 | 29.4 | dBV | |
ΔAV(SPK_AMP) | 放大器增益误差 | 增益 = 26.4dBV | 0.5 | dB | ||
fSPK_AMP | 扬声器放大器的 开关频率。 | 软件模式 | 384 | kHz | ||
480 | kHz | |||||
576 | kHz | |||||
768 | kHz | |||||
1024 | kHz | |||||
硬件模式 | 480 | kHz | ||||
768 | kHz | |||||
RDS(on) | 各个输出的漏源 导通电阻 MOSFET | FET + 金属化。VPVDD=24V,I(OUT)=500mA, TJ=25℃ | 70 | mΩ | ||
保护 | ||||||
OCETHRES | 过流误差阈值 (扬声器电流) | 扬声器输出电流(后置 LC 滤波器),扬声器 电流,LC 滤波器=10uH+0.68uF,BTL 模式 | 7.5 | 8 | 8.5 | A |
UVETHRES(PVDD) | PVDD 欠压误差 阈值 | 3.7 | 4 | 4.2 | V | |
OVETHRES(PVDD) | PVDD 过压误差 阈值 | 27 | 28.1 | 29.2 | V | |
DCETHRES | 输出直流误差保护 阈值 | D 级放大器的输出直流电压交叉 扬声器负载,用于触发输出直流故障保护 | 3.3 | V | ||
TDCDET | 输出直流检测时间 | D 级放大器的输出保持在或高于 DCETHRES | 570 | ms | ||
OTETHRES | 过热误差 阈值 | 170 | ℃ | |||
OTEHysteresis | 过热误差 迟滞 | 10 | ℃ | |||
OTWTHRES | 过热警告 电平 | 由寄存器 0x73 的位 0 读取 | 106 | °C | ||
OTWTHRES | 过热警告 电平 | 由寄存器 0x73 的位 1 读取 | 130 | °C | ||
OTWTHRES | 过热警告 电平 | 由寄存器 0x73 的位 2 读取 | 140 | °C | ||
OTWTHRES | 过热警告 电平 | 由寄存器 0x73 的位 3 读取 | 154 | °C | ||
音频性能(立体声 BTL) | ||||||
|VOS| | 放大器偏移电压 | 使用零输入数据以差动方式进行测量, 使用 29.4dBV 模拟增益配置的可编程增益,VPVDD 范围:12V~24V | -5 | 5 | mV | |
PO(SPK) | 输出功率(每通道) | VPVDD = 18V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 4Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% | 41 | W | ||
VPVDD = 18V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 4Ω,f = 1kHz,THD+N = 1% | 33 | W | ||||
VPVDD = 18V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 6Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% |
31 | W | ||||
VPVDD = 18V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 6Ω,f = 1kHz,THD+N = 1% |
25 | W | ||||
VPVDD = 21V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 4Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% |
55 | W | ||||
VPVDD = 21V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 4Ω,f = 1kHz,THD+N = 1% |
45 | W | ||||
VPVDD = 25V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 6Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% | 57 | W | ||||
VPVDD = 25V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 6Ω,f = 1kHz,THD+N = 1% | 47 | W | ||||
THD+NSPK | 总谐波失真和 噪声 (PO = 1W,f = 1kHz) | VPVDD = 18V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,负载=4Ω | 0.05 | % | ||
VPVDD = 25V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,负载=6Ω | 0.03 | % | ||||
ICN(SPK) | 空闲声道噪声(权重, AES17) | VPVDD = 18V,LC 滤波器=10 uH+0.68 uF,负载=4Ω,Fsw=576kHz,BD 调制 | 40 | µVrms | ||
VPVDD = 18V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,负载=4Ω,Fsw=384kHz,1SPW 调制 | 35 | µVrms | ||||
VPVDD = 25V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,负载=6Ω,FSW=384kHz,1SPW 调制 | 40 | µVrms | ||||
VPVDD = 25V,LC 滤波器=3.3uH+1uF,负载=6Ω,Fsw=1024kHz,BD 调制 | 37 | µVrms | ||||
DR | 动态范围 | A 加权,-60dBFS 方法。VPVDD = 25V,负载= 6Ω,模拟增益=29.4dBV | 115 | dB | ||
SNR | 信噪比 | A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=25V,负载=6Ω | 115 | dB | ||
A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=18V,负载 4Ω | 115 | dB | ||||
PSRR | 电源抑制比 | 注入噪声 = 1kHz,1Vrms,VPVDD = 25V, 输入音频信号 = 数字零 | 85 | dB | ||
Cross-talkSPK | 串扰(左右声 道信号间耦合的 最差情况) | f = 1kHz,基于 TDK 的电感器 (SPM10040T-100M) | 100 | dB | ||
音频性能(单声道 PBTL) | ||||||
|VOS| | 放大器偏移电压 | 使用零输入数据以差动方式进行测量, 使用 29.4dBV 模拟增益配置的可编程增益,VPVDD = 12V-25V 范围,1SPW 模式 | -5 | 5 | mV | |
PO(SPK) | 输出功率 | VPVDD = 25V,RSPK = 3Ω,f = 1kHz,THD+N = 1% | 94 | W | ||
VPVDD = 25V,RSPK = 3Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% | 112 | W | ||||
VPVDD = 18V,RSPK = 2Ω,f = 1kHz,THD+N = 1% | 67 | W | ||||
VPVDD = 18V,RSPK = 2Ω,f = 1kHz,THD+N = 10% | 83 | W | ||||
THD+NSPK | 总谐波失真和 噪声 (PO = 1W,f = 1kHz) | VPVDD = 18V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 2Ω | 0.07 | % | ||
VPVDD = 25V,LC 滤波器=10uH+0.68uF,RSPK = 3Ω | 0.05 | % | ||||
DR | 动态范围 | A 加权,-60dBFS 方法,VPVDD=25V,RSPK = 3Ω。 | 113 | dB | ||
SNR | 信噪比 | A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=25V,RSPK = 3Ω | 113 | dB | ||
A 加权,以 1% THD+N 输出 电平为基准,VPVDD=18V,RSPK = 2Ω | 106 | dB | ||||
PSRR | 电源抑制比 | 注入噪声 = 1kHz,1Vrms,VPVDD = 18V, 输入音频信号 = 数字零 | 80 | dB |